당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

KS-QUADRO 20-2,2-DM

문서 번호: ks_quadro_20_2-2_dm
제조 업체: KS-Quadro
제품군: calcium silicate
제품 그룹: KS-Quadro / CS (calcium silicate)
게시 날짜: 2017-11-14
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (4)
A stone system for flexible, fast and economical masonry for buildings of any size and use. The wall system consists of standard and additional formats.

compressive strength fb = 20 [N/mm²] class of raw density ρ = 2,0 [kN/m³] termal of conductivity λ = 1,3 [W/(mK)] weights γ = 20 [kN/m³] characteristic strength fk = 12,9 [N/mm²] mortar M 10


주요 자료: Calcium silicate
보조 자료:
설계: Germany
제조: Germany

BIMobject 카테고리: 건축 자재 - 석조
IFC 분류: Wall
UNSPSC 이름: Bricks
UNSPSC 코드: 301316
Uniclass 1.4 코드: L83122
Uniclass 1.4 설명: Wall units
Uniclass 2.0 코드: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 설명: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 코드: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 설명: Masonry wall systems
NBS Reference 코드: 25-12-10
NBS Reference 설명: Brick Panel Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 73 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Calcium Silicate Manufactured Stone Masonry
OmniClass 번호: 23-13 35 21 13
OmniClass 제목: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Czech Republic
  • Germany
  • Switzerland

BIMobject®