당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

KS-QUADRO E 20-2,0-DM

문서 번호: ks_quadro_e_20_2-0_dm
제조 업체: KS-Quadro
제품군: calcium silicate
제품 그룹: KS-Quadro / CS (calcium silicate)
게시 날짜: 2017-11-14
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (4)
A stone system for flexible, fast and economical masonry for buildings of any size and use. The wall system consists of standard and additional formats. The construction system with the continuous, vertical installation channels over the entire wall height at a distance of 12.5 cm allows simple and substance-friendly integration of electrical and communication lines. Cables are laid in the wall without opening / slitting.

vertical e-perforation compressive strength fb = 20 [N/mm²] class of raw density ρ = 2,0 [kN/m³] termal of conductivity λ = 1,1 [W/(mK)] weights γ = 20 [kN/m³] characteristic strength fk = 10,5 [N/mm²] mortar M 10


주요 자료: Calcium silicate
보조 자료:
설계: Germany
제조: Germany

BIMobject 카테고리: 건축 자재 - 석조
IFC 분류: Wall
UNSPSC 이름: Bricks
UNSPSC 코드: 301316
Uniclass 1.4 코드: L83122
Uniclass 1.4 설명: Wall units
Uniclass 2.0 코드: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 설명: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 코드: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 설명: Masonry wall systems
NBS Reference 코드: 25-12-10
NBS Reference 설명: Brick Panel Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 73 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Calcium Silicate Manufactured Stone Masonry
OmniClass 번호: 23-13 35 21 13
OmniClass 제목: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Czech Republic
  • Germany
  • Switzerland

BIMobject®