제품 게시
Base unit for integrated microwave oven, one tall drawer, GLM-
Kvänum

Base unit for integrated microwave oven, one tall drawer, GLM-

Handle free kitchen cabinet for integrated microwave oven, one tall drawer
사양
  • Inside drawer made of solid oak Available in 600 mm width and 580 mm depth
기술 사양
  • 특징 참조base-unit-GLM
  • 제품군H10-Art
  • 제품분류Base unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-04-30
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료나무
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 찬장
  • IFC 분류가구 요소
  • Uniclass 2015 코드Pr_60_65_94_45
  • Uniclass 2015 설명Kitchen canopies
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Kitchen Casework
  • OmniClass 번호23-21 19 15 33 11
  • OmniClass 제목Residential Kitchen Specialty Casework