제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
kvanum/products/f4a20ca0-789f-4a66-bc26-3f3a6d0764f2
홈
카테고리
주방
주방 찬장
Tall unit for integrated oven, two tall drawers,one drawer, shelf, LU2-60
사용 불가: 미국
Kvänum
팔로우
Tall unit for integrated oven, two tall drawers,one drawer, shelf, LU2-60
Kitchen cabinet for integrated oven, two tall drawers,one drawer, shelf
다운로드
사양
사양
Inside drawer made of solid oak Available in 600 mm width and 580 mm depth
기술 사양
기술 사양
특징 참조
tall-unit-LU2-60-58
제품군
H10-Art
제품분류
Tall unit
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2025-04-30
에디션 넘버
1
높이(mm)
1990
너비(mm)
600
깊이(mm)
580
링크
링크
제품 URL
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
설치 안내
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
안내 영상
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
제품 인증
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
기술 설명
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
관련성
관련성
주 재료
나무
설계국가
스웨덴
제조국가
스웨덴
분류
분류
BIMobject 카테고리
주방 - 주방 찬장
IFC 분류
가구 요소
Uniclass 2015 코드
Pr_60_65_94_45
Uniclass 2015 설명
Kitchen canopies
CSI 마스터 형식 2014 코드
12 35 30.13
CSI 마스터 형식 2014 제목
Kitchen Casework
OmniClass 번호
23-21 19 15 33 11
OmniClass 제목
Residential Kitchen Specialty Casework
지역 가용성
유럽
노르웨이
덴마크
스웨덴
핀란드
비슷한 제품
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
다운로드
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
다운로드
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
다운로드
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
다운로드
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
다운로드
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
다운로드