제품 게시
Tall unit for integrated oven and micro, two shelves, TUM1-60
Kvänum

Tall unit for integrated oven and micro, two shelves, TUM1-60

Kitchen cabinet for integrated oven and micro, two shelves
사양
  • Available in 600 mm width and 580 mm depth
기술 사양
  • 특징 참조tall-unit-TUM1-60-58
  • 제품군H10-Art
  • 제품분류Tall unit
  • 게시일2025-04-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)2390
  • 너비(mm)600
  • 깊이(mm)580
관련성
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 찬장
  • IFC 분류가구 요소
  • Uniclass 2015 코드Pr_60_65_94_45
  • Uniclass 2015 설명Kitchen canopies
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Kitchen Casework
  • OmniClass 번호23-21 19 15 33 11
  • OmniClass 제목Residential Kitchen Specialty Casework

지역 가용성

유럽
노르웨이
덴마크
스웨덴
핀란드