제품 게시
Wall unit with three shelves and stretch-down doors, SON-
Wall unit with three shelves and stretch-down doors, SON-
    Kvänum

    Wall unit with three shelves and stretch-down doors, SON-

    Kitchen cabinet with three shelves and stretch-down door
    사양
    • Available in 300, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 mm width and 220, 320 mm depth
    기술 사양
    • 특징 참조wall-unit-SON
    • 제품군H10-Art
    • 제품분류Wall unit
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-04-30
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료나무
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 주방 찬장
    • IFC 분류가구 요소
    • Uniclass 2015 코드Pr_60_65_94_45
    • Uniclass 2015 설명Kitchen canopies
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Kitchen Casework
    • OmniClass 번호23-21 19 15 33 11
    • OmniClass 제목Residential Kitchen Specialty Casework

    지역 가용성

    유럽