제품 게시
RONDO round sink RNDX360
RONDO round sink RNDX360

    RONDO round sink RNDX360

    Round inset vanity basin, can be mounted from top or underneath, stainless steel, material thickness 1 mm, bowl diameter 357 mm, with overflow, inclusive 5/4" overflow kit without waste, stainless steel lugs for underneath mounting are included. Dimensions 388 x 150 mm (D x H) Outcut diameter for mounting from top 368 mm Outcut diameter for mounting from underneath 350 mm Surface satin finished
    사양
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 388.00 mm
      Overall height 150.00 mm
      Overall width 388.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
      Bowl height 150.00 mm
      Bowl width 357.00 mm
      Bowl depth 357.00 mm
      Overflow Yes
      Number of tap holes 0.00000
      Tap ledge No
      Waste size DN 32
      Bowl finish Satin finish

    기술 사양
    • 특징 참조2000056431
    • 제품군Wash basins
    • 제품분류Wash basins
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-01-19
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)150
    • 너비(mm)388
    • 깊이(mm)388
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가오스트리아
    • 제조국가오스트리아
    • 순 중량(Kg)1.3
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 설명Counter top wash basins

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카
    아랍에미레이트
    네덜란드
    오스트레일리아
    미국
    남아프리카
    독일
    캐나다
    라트비아
    러시아
    루마니아
    뤽상부르
    리투아니아
    벨기에
    세르비아
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로바키아
    슬로베니아
    아일랜드
    에스토니아
    영국
    오스트리아
    우크라이나
    이탈리아
    체코 공화국
    크로아티아
    폴란드
    프랑스
    핀란드
    헝가리