제품 게시
CAMPUS Urinal divider CMPX560
CAMPUS Urinal divider CMPX560

    CAMPUS Urinal divider CMPX560

    Urinal divider for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, 32 mm pipe diameter, with two stainless steel covers for hidden mounting, includes screws and dowels. Dimensions 60 × 760 × 397 mm (W x H x D)
    사양
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      397.00 mm
      Overall height      760.00 mm
      Overall width      81.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    기술 사양
    • 특징 참조2000056972
    • 제품군Urinals / WC
    • 제품분류Urinal dividers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-07-25
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)760
    • 너비(mm)81
    • 깊이(mm)397
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가아랍에미레이트
    • 제조국가아랍에미레이트
    • 순 중량(Kg)4.9
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 스크린 및 칸막이
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_74
    • Uniclass 2015 설명Urinal dividers

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카