제품 게시
CAMPUS Urinal divider CMPX700
CAMPUS Urinal divider CMPX700

    CAMPUS Urinal divider CMPX700

    Urinal divider for wall mounting, stainless steel, surface satin finished with WL5 1 mm structure, material thickness 2 mm, hidden wall mounting, included screws and dowels. Dimensions 60 × 740 × 440 mm (W x H x D)
    사양
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      440.00 mm
      Overall height      740.00 mm
      Overall width      60.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    기술 사양
    • 특징 참조2000056977
    • 제품군Urinals / WC
    • 제품분류Urinal dividers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-07-25
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)740
    • 너비(mm)60
    • 깊이(mm)440
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가오스트리아
    • 제조국가오스트리아
    • 순 중량(Kg)8.55
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 스크린 및 칸막이
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_74
    • Uniclass 2015 설명Urinal dividers

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카