제품 게시
Toilet roll holder BS677
Toilet roll holder BS677

    Toilet roll holder BS677

    Toilet roll holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, folding cover, for 1 roll with max. Ø 130 mm, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 145 x 130 x 25 mm (W x H x D)
    사양
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      25.00 mm
      Overall height      130.00 mm
      Overall width      145.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      150.00 mm
      Maximum width of consumable      130.00 mm
      Spindle      Yes
      Surface finish      Satin finished

    기술 사양
    • 특징 참조2000057045
    • 제품군Accessories
    • 제품분류WC-roll holders
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-07-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)130
    • 너비(mm)145
    • 깊이(mm)25
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가아랍에미레이트
    • 제조국가아랍에미레이트
    • 순 중량(Kg)0.34
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 설명Toilet roll holders

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카