제품 게시
Wastepaper basket CHRX607
Wastepaper basket CHRX607

    Wastepaper basket CHRX607

    Waste bin free standing or for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, wire thickness 2 mm, square perforated facia pattern, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 440 x 628 x 315 mm (W x H x D)
    사양
    • Bag holder      No
      Filling volume      61.00 liter
      Lid      No
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      315.00 mm
      Overall height      628.00 mm
      Overall width      440.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    기술 사양
    • 특징 참조2000057137
    • 제품군Accessories
    • 제품분류Waste bins
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-06-04
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)628
    • 너비(mm)440
    • 깊이(mm)315
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가오스트리아
    • 제조국가오스트리아
    • 순 중량(Kg)2.95
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 쓰레기통
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 설명Waste bins

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카