제품 게시
Spare toilet roll holder CHRX679
Spare toilet roll holder CHRX679

    Spare toilet roll holder CHRX679

    Spare roll holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, 32 mm pipe diameter, for 2 rolls, plate for hidden mounting with stainless steel cover, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 81 x 280 x 124 mm (W x H x D)
    사양
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      124.00 mm
      Overall height      280.00 mm
      Overall width      81.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      2.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      160.00 mm
      Maximum width of consumable      150.00 mm
      Spindle      No

    기술 사양
    • 특징 참조2000057146
    • 제품군Accessories
    • 제품분류WC-roll holders
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-07-25
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)280
    • 너비(mm)81
    • 깊이(mm)124
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가아랍에미레이트
    • 제조국가아랍에미레이트
    • 순 중량(Kg)0.71
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 설명Toilet roll holders

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카