제품 게시
CONTINA Shower seat CNTX400B
CONTINA Shower seat CNTX400B

    CONTINA Shower seat CNTX400B

    Hanging shower seat manufactured from grade EN 1.4301 (304) stainless steel, no grab rail included. Anti theft device. Seating and back: white battens made from polyethylene. Dimensions 484 x 460 x 520 mm (W x H X D)
    사양
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      520.00 mm
      Overall height      460.00 mm
      Overall width      484.00 mm
      Type of mounting      Hook mounting
      Hidden fixing      No
      Hinged      No
      Pipe diameter      32.00 mm

    기술 사양
    • 특징 참조2000057739
    • 제품군Grab rails
    • 제품분류Shower seats and backs
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-02-13
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)460
    • 너비(mm)484
    • 깊이(mm)521
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 부 재료폴리에틸렌
    • 설계국가아랍에미레이트
    • 제조국가아랍에미레이트
    • 순 중량(Kg)4.7
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_83
    • Uniclass 2015 설명Shower seats

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카