제품 게시
Strainer waste ZANMW901
Strainer waste ZANMW901

    Strainer waste ZANMW901

    Strainer waste, lower part of valve made of plastic, strainer plate made of stainless steel, diameter 55 mm, connection G 1 1/4 B.
    사양
    • Quantity      1.00000
      Quantity uom      Piece

    기술 사양
    • 특징 참조2000100854
    • 제품군Wash basins
    • 제품분류Complementary parts wash basins
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-07-15
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)65
    • 깊이(mm)65
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 부 재료스테인레스강
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)0.03
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_55_96_97
    • Uniclass 2015 설명Wash basins wastes

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카