제품 게시
Flushing pipe ZAQUA057
Flushing pipe ZAQUA057

    Flushing pipe ZAQUA057

    Flushing pipe for PROTRONIC urinal flush valve for surface installation, length 200 mm, polished chromium-plated brass. Straight
    사양
    • Type of flushing pipe Urinal pipe
      With crank No
    기술 사양
    • 특징 참조2000101459
    • 제품군Flushing systems
    • 제품분류Complementary parts flushings
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-12-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)200
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)0.08
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Urinals
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_80
    • Uniclass 2015 설명Urinal flush pipes

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카