제품 게시
Workroom sink SIRW775
Workroom sink SIRW775

    Workroom sink SIRW775

    별점 4.6/54.6(5 리뷰)
    Workroom sink made of MIRANIT resin-bonded mineral material with pore-free smooth surface (temperature-resistant up to 80°C). Basin without tap landing. Large inner radii, bottom of basin with 2° slope. Alpine white colour. Welded substructure frame, powder-coated in basin colour, adjustable base feet. Mounting material included. Drain with under-screwed waste unit including removable sludge bucket, DN 40 overflow at waste unit and DN 25 waste outlet spigot made of stainless steel. Waste unit with DN 40 ball cock completely fitted with tubes. Waste unit rotatable by 90°. Dimensions 2000 x 300/800 x 600 mm (W x H x D) Bowl dimensions 1960 x 283 x 560 mm (W x H x D)
    사양
    • Material code Miranit
      Overall depth 600.00 mm
      Overall height 800.00 mm
      Overall width 2,000.00 mm
      Type of mounting Wall and floor mounting
      Bowl height 283.00 mm
      Bowl depth 560.00 mm
      Bowl width 1,960.00 mm
      Overflow No
      Tap ledge No
      Bowl finish High polished
      Spillway No
      upper edge of basin height 800.00 mm
      Number of waste holes 1
      Brushes Without brushes
      Drainer or storage No
      Grid No
      Wash riffle No
      Sump Yes
      Sump basket Included
      Type of utility sink Cleaner sink
      Sump basket Included
    기술 사양
    • 특징 참조2000102725
    • 제품군Utility sinks
    • 제품분류Multi purpose sinks
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-11-04
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)800
    • 너비(mm)2000
    • 깊이(mm)600
    관련성
    • 주 재료광물
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)160.6
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 설명Sinks
    • OmniClass 번호23-25 41 11 13 11
    • OmniClass 제목Plaster Sinks

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카
    아랍에미레이트
    네덜란드
    오스트레일리아
    미국
    남아프리카
    독일
    캐나다
    라트비아
    러시아
    루마니아
    뤽상부르
    리투아니아
    벨기에
    세르비아
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로바키아
    슬로베니아
    아일랜드
    에스토니아
    영국
    오스트리아
    우크라이나
    이탈리아
    체코 공화국
    크로아티아
    폴란드
    프랑스
    핀란드
    헝가리