제품 게시
Wash trough MIRANIT SOLX1800
Wash trough MIRANIT SOLX1800

    Wash trough MIRANIT SOLX1800

    Miranit resin-bonded mineral material with smooth, pore-free surface(temperature resistant up to 80°C). Integral tap deck with integrated brackets and holes for fixing, mounting material,(hanger bolts and dowels), waste kit and mounting template included. No Tap holes (tap drill points marked underneath) with overflow. Colour Alpine white 3 wash places Dimensions 1800 x 480 x 170 mm (W x H x D)
    사양
    • Material code      Miranit
      Overall depth      480.00 mm
      Overall height      170.00 mm
      Overall width      1,800.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of tap holes      0.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 32
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places       3.00000

    기술 사양
    • 특징 참조2030005465
    • 제품군Wash basins
    • 제품분류Wash troughs
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-02-25
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)170
    • 너비(mm)1800
    • 깊이(mm)480
    관련성
    • 주 재료광물
    • 설계국가오스트리아
    • 제조국가오스트리아
    • 순 중량(Kg)46
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_99
    • Uniclass 2015 설명Wash troughs

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카
    아랍에미레이트
    네덜란드
    오스트레일리아
    미국
    남아프리카
    독일
    캐나다
    라트비아
    러시아
    루마니아
    뤽상부르
    리투아니아
    벨기에
    세르비아
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로바키아
    슬로베니아
    아일랜드
    에스토니아
    영국
    오스트리아
    우크라이나
    이탈리아
    체코 공화국
    크로아티아
    폴란드
    프랑스
    핀란드
    헝가리