한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
Touch free electronic warm air hand dryer for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5mm, curved front cover, infra-red sensor activity for non-touch operation, adjustable warm air temperature, sensor range adjustable from 10 to 25 cm, automatic power shut-off after 60 seconds, adjustable air velocity allows to shorten the drying time considerably, cable and plug not included.
Connection voltage 230-240 V, 50-60 Hz
Total power 1000 W
Heater 500 W
Motor 500 W
Air volume 80 m³/h
Air velocity 95-115 m/s
Dimensions 156 x 267 x 130 mm (W x H x D)

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.