F3S self-closing straight-way valve DN 15 for sanitary facilities, with remote control for concealed mounting. Especially suitable for facilities at risk of vandalism. Self-closing head part, hydraulically controlled for remote control, piston-free design, self-closing, for connection to pre-mixed hot water or cold water. All-metal construction, visible parts polished chromium-plated. Stainless steel cover plate 190 x 245 x 2 mm for invisible mounting via threaded rods up to a wall thickness of 50 to 500 mm, with recess for KWC wall outlet DN 15 (required separately), pre-mounted push-button actuation. Flush-mounted box, hydraulic control lines with empty conduit (2 m) and mounting material. Connection and maintenance via service room
Wall outlet must be ordered separately.
지역 가용성
| 아시아 | 유럽 | 오세아니아 | 북미 | 아프리카 |
|---|---|---|---|---|
아랍에미레이트 | 네덜란드 | 오스트레일리아 | 미국 | 남아프리카 |
독일 | 캐나다 | |||
라트비아 | ||||
러시아 | ||||
루마니아 | ||||
뤽상부르 | ||||
리투아니아 | ||||
벨기에 | ||||
세르비아 | ||||
스웨덴 | ||||
스위스 | ||||
스페인 | ||||
슬로바키아 | ||||
슬로베니아 | ||||
아일랜드 | ||||
에스토니아 | ||||
영국 | ||||
오스트리아 | ||||
우크라이나 | ||||
이탈리아 | ||||
체코 공화국 | ||||
크로아티아 | ||||
폴란드 | ||||
프랑스 | ||||
핀란드 | ||||
헝가리 |