제품 게시
Electronic trap control AQUA422N
Electronic trap control AQUA422N

    Electronic trap control AQUA422N

    Electronic siphon control unit for invisible installation, for touch-free flushing of KWC stainless steel trough urinals. With connection hoses, solenoid valve, siphon with externally mounted sensor without water contact and electronic box including power supply unit and control with extended blocking time, 230 V AC. Trap cover must be ordered separately.
    사양
    • default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      flushing volume adjustable no
      functional principle electronic self-closing
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 1/2 B
      material fitting synthetic
      minimum flow pressure 1 bar
      parameterization manual
      power supply Connection 230 V AC
      type of power supply Transformer
      protective system IP IP68
      sound insulation no
      with transformer/power supply yes
      type of flushing fitting urinal flush valve
      type of mounting wall mounting
      type of operation sensor operation
      type of sensor radar-electronic sensor
      water connection threaded connection (external)
      basic colour other
    기술 사양
    • 특징 참조3600002630
    • 제품군Flushing systems
    • 제품분류Electronic urinal flushing systems
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-02-17
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 부 재료플라스틱
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)2
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Urinals
    • Uniclass 2015 코드Pr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 설명Flush control devices

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카
    아랍에미레이트
    네덜란드
    오스트레일리아
    미국
    남아프리카
    독일
    캐나다
    라트비아
    러시아
    루마니아
    뤽상부르
    리투아니아
    벨기에
    세르비아
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로바키아
    슬로베니아
    아일랜드
    에스토니아
    영국
    오스트리아
    우크라이나
    이탈리아
    체코 공화국
    크로아티아
    폴란드
    프랑스
    핀란드
    헝가리