제품 게시
PLANOX Washbasin unit with electronic bib tap PL24UEV
PLANOX Washbasin unit with electronic bib tap PL24UEV

    PLANOX Washbasin unit with electronic bib tap PL24UEV

    PLANOX washbasin unit with seamless welded trough, with four wash places, suitable for wall mounting, for connection to premixed hot water or cold water from the rear right or left. Stainless steel housing, satin finish, material thickness 1.5 mm. Centre waste, G 1 1/2 B flat perforated waste, including mounting material. Ready for connection, with mounted F3E electronic bibtaps, opto-electronically controlled, control electronics, solenoid valve cartridge, 6 V lithium battery (CR-P2) and sensor in all-metal housing, polished chromium-plated brass. Aerator with integrated flow rate controller 6.0 l/min. Activated hygiene flushing 24 hours after last activation, safety switch-off for continuous reflection and saving of statistical data. Parameterisation and communication possible via optional bidirectional remote control. Dimensions 2400 x 530 x 450 mm (W x H x D) Wash place width 600 mm
    사양
    • material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      number of waste holes 1
      overall depth 450 mm
      overall height 530 mm
      overall width 2,400 mm
      rear upstand no
      splash back yes
      surface finish satin finished
      type of mounting wall mounting
      type of waste kit perforated waste
      waste hole position centre
      waste kit included yes
    기술 사양
    • 특징 참조3600004040
    • 제품군Washbasins & Washtroughs
    • 제품분류Washtroughs
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-02-17
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)530
    • 너비(mm)2400
    • 깊이(mm)450
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 부 재료놋쇠
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)40
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_99
    • Uniclass 2015 설명Wash troughs

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카
    아랍에미레이트
    네덜란드
    오스트레일리아
    미국
    남아프리카
    독일
    캐나다
    라트비아
    러시아
    루마니아
    뤽상부르
    리투아니아
    벨기에
    세르비아
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로바키아
    슬로베니아
    아일랜드
    에스토니아
    영국
    오스트리아
    우크라이나
    이탈리아
    체코 공화국
    크로아티아
    폴란드
    프랑스
    핀란드
    헝가리