제품 게시
STRATOS Toilet seat paper dispenser STR680
STRATOS Toilet seat paper dispenser STR680

    STRATOS Toilet seat paper dispenser STR680

    STRATOS toilet seat paper dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, curved front with oval opening, cylinder lock with key, for seat paper E-STRX680, incl. mounting material.
    사양
    • filling quantity 200
      filling quantity uom pieces
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall Depth 54 mm
      overall height 263 mm
      overall width 393 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable toilet seat paper
      type of Fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of Operation manual operation
    기술 사양
    • 특징 참조3600008877
    • 제품군Accessories
    • 제품분류Toilet seat paper dispensers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-09-17
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)263
    • 너비(mm)393
    • 깊이(mm)54
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가아랍에미레이트
    • 제조국가아랍에미레이트
    • 순 중량(Kg)2.72
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 설명Toilet paper dispensers

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카
    아랍에미레이트
    네덜란드
    오스트레일리아
    미국
    남아프리카
    독일
    캐나다
    라트비아
    러시아
    루마니아
    뤽상부르
    리투아니아
    벨기에
    세르비아
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로바키아
    슬로베니아
    아일랜드
    에스토니아
    영국
    오스트리아
    우크라이나
    이탈리아
    체코 공화국
    크로아티아
    폴란드
    프랑스
    핀란드
    헝가리