제품 게시
Model 2010 Operable Walls - Individual Panels/Curve & Diverter
Model 2010 Operable Walls - Individual Panels/Curve & Diverter
Model 2010 Operable Walls - Individual Panels/Curve & Diverter
Model 2010 Operable Walls - Individual Panels/Curve & Diverter

    Model 2010 Operable Walls - Individual Panels/Curve & Diverter

    Operable Walls: Model 2010 KWIK-WALL’s Model 2010 Individual Panels / Curve & Diverter operation have been engineered for lasting performance. They are manufactured with a structural acoustical substrate pressure laminated to both sides of a steel frame. For added durability, an (optional) steel skin can be laminated on top of the substrate material.
    기술 사양
    • 특징 참조2010_Operable_Walls
    • 제품군Operable Partitions
    • 제품분류Operable Walls
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2014-05-27
    • 에디션 넘버3
    • 높이(인치)194
    • 너비(inches)48
    • 깊이(inches)3
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료아연 도금 강판
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    • 순 중량(Lbs)8
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - Folding & Moving Walls
    • IFC 분류
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_12_65
    • Uniclass 2015 설명Panel partition systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 22 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Folding Panel Partitions
    • CSI 단일 형식 II 코드C1010
    • CSI 단일 형식 II 제목Partitions

    지역 가용성

    아시아 북미 남아메리카