제품 게시
Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels
Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels
Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels
Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels
Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels

    Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels

    Operable Walls: Model 3020 The Model 3020 combines durable steel skins with a welded steel frame to deliver superior durability and maximum sound control. Optional acoustical substrate panel skins are also available. Multi-Directional wall systems consist of manually operated, individual panels that are suspended from a structural aluminum track which utilizes 90° “X,” “L” and “T” intersections, allowing unlimited directional versatility.
    기술 사양
    • 특징 참조3020_4in_Multi_Directional
    • 제품군Operable Partitions
    • 제품분류Operable Walls
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2014-05-26
    • 에디션 넘버4
    • 높이(인치)288
    • 너비(inches)48
    • 깊이(inches)4
    관련성
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    • 순 중량(Lbs)8
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - Folding & Moving Walls
    • IFC 분류벽
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_12_65
    • Uniclass 2015 설명Panel partition systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 22 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Folding Panel Partitions
    • CSI 단일 형식 II 코드C1010
    • CSI 단일 형식 II 제목Partitions

    지역 가용성

    아시아 북미 남아메리카
    사우디아라비아
    네덜란드령 카리브 해 지역
    브라질
    아랍에미레이트
    니카라과
    이스라엘
    마르티니크
    카타르
    멕시코
    미국
    미국령 버진아일랜드
    바하마
    버뮤다
    영국령 버진아일랜드
    자메이카
    캐나다
    코스타리카
    터크스케이커스 제도
    파나마
    푸에르토리코