제품 게시
Sistema solar fotovoltaico Volt
Sistema solar fotovoltaico Volt
Sistema solar fotovoltaico Volt
Sistema solar fotovoltaico Volt
    La Escandella
    보관됨

    Sistema solar fotovoltaico Volt

    Photovoltaic solar tile. Installing the Planum Photovoltaic Solar System will not only enhance the value of your property it will help power it too. Mechanical interlocking allows a simple and quick, laying with battens like any other clay roof tile. La Escandella laying systems results in significant savings compared to others solutions.
    기술 사양
    • 특징 참조planum-solar
    • 제품군Solar Tile
    • 제품분류Flat Roof Tile
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-05-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)340
    • 너비(mm)823
    • 깊이(mm)61
    관련성
    • 주 재료유리
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)11
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 지붕