문서 번호: | laars-000002 |
---|---|
제조 업체: | LAARS Heating Systems |
제품군: | Condensing Boilers |
제품 그룹: | NeoTherm |
게시 날짜: | 2012-02-13 |
판 번호: | 1 |
유형: | 개체 (단일 개체) |
제품 데이터 url: | http://www.laars.com/product/commercial-products/by-model.aspx |
---|---|
설치 지침: | |
COBie Product Data Sheet: | |
제품 인증: | |
기술 설명: | |
교육 비디오: | |
GTIN 코드: |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://www.bimobject.com/ko/laarsheatingsystems/product/laars-000002
주요 자료: | |
---|---|
보조 자료: | |
설계: | |
제조: |
BIMobject 카테고리: | HVAC - 보일러 |
---|
이름 | 값 |
---|---|
Heat Flow Rate | 1,000 MBtu/hr ; 1200 MBtu/hr |
Installation Method | Floor Mounted |
이름 | 값 |
---|---|
Gas Connection Size | 1-1/2" | 2" |
Voltage | 120 V |
Water Connection Size | 2" | 2-1/2" |
Air Inlet Connection Size | 6" | 8" |
Vent Outlet Connection Size | 6" | 8" |
Service Location | Indoor | Outdoor |
Energy Source | Natural Gas | Propane Gas |
Heat Exchanger Material | Stainless Steel |
BIMobject®