제품 게시
LAMILUX Glass Skylight FE 3°
LAMILUX Glass Skylight FE 3°
LAMILUX Glass Skylight FE 3°
    LAMILUX

    LAMILUX Glass Skylight FE 3°

    별점 3.6/53.6(12 리뷰)

    The Glass Skylight FE3° - The newly developed LAMILUX Glass Skylight FE. This non-inclined version already won numerous design awards like the German Design Award, the Red Dot Award or two Plus X awards. The skylight version with 3° inclination now improves the functionality of the glass skylight even more.

    Because of the new development of the LAMILUX Glass Skylight FE FE3° benefit Architects, builders and end users  from an innovative frame profile and well-elaborated design features with multiple additional benefits:

    • Aesthetic, classic and simple design language
    • Homogeneous appearance due to non-visible fasteners and integrated components
    • Unobstructed drainage of rainwater also on not inclined roofs due to stepless "structural glazing" design
    • Individual variety due to extended size range, various glazing variants and versatile drive options
    • Complete construction without thermal bridges
    • Long durability; designed for use for 50 years
    • Outstanding air impermeability as Class 4 - EN 12207
    • Maximum driving rain tightness according to EN 12208 class E 1950
    • Highest resistance to wind load  - Class C5 according to EN 12210
    • Optimised sound insulation and minimised rain noise due to special glazing (Rw = 38 dB)
    • Complemented by the wide range of LAMILUX services and consulting support
    기술 사양
    • 특징 참조Lamilux_FE3
    • 제품군Daylight element
    • 제품분류Flat roof window
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-03-16
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료유리
    • 부 재료알루미늄
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - Skylights
    • IFC 분류창
    • ETIM 코드EC003112
    • ETIM 이름Skylight
    • UNSPSC 이름Roofing accessories
    • UNSPSC 코드301516
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_98_03
    • Uniclass 2015 설명Aluminium frame roof window units
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 60 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Roof Windows and Skylights
    • OmniClass 번호23-17 17 15
    • OmniClass 제목Metal Framed Skylights
    • CSI 단일 형식 II 코드B3020
    • CSI 단일 형식 II 제목Roof Openings

    지역 가용성

    유럽 오세아니아 아시아 북미
    네덜란드
    오스트레일리아
    이스라엘
    멕시코
    노르웨이
    인도
    미국
    덴마크
    터키
    독일
    라트비아
    러시아
    루마니아
    리투아니아
    벨기에
    보스니아 헤르체고비나
    불가리아
    세르비아
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로바키아
    아일랜드
    에스토니아
    영국
    오스트리아
    우크라이나
    이탈리아
    체코 공화국
    포르투갈
    폴란드
    프랑스
    헝가리