제품 게시
Chicago III Trolley
Chicago III Trolley
    Lammhults

    Chicago III Trolley

    The stylish and easy-to-move Chicago trolleys work beautifully at home or in the workplace. Chicago I trolley is a small side table with three shelves and Chicago III is the more common table used as a sofa table together with a seating group.
    기술 사양
    • 특징 참조chicago-trolley-iii-h430
    • 제품군Tables and Trolleys
    • 제품분류Chicago
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-10-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)430
    • 너비(mm)900
    • 깊이(mm)900
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료라미네이트
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
    • IFC 분류가구