제품 게시
Quickly Table Flexible T-leg H72 140x50
Quickly Table Flexible T-leg H72 140x50
    Lammhults

    Quickly Table Flexible T-leg H72 140x50

    The Quickly table is a model of efficiency, with compact folding construction using a quick-lock mechanism for simplicity, safety and stability. Quickly is easy to handle, fold and unfold, for one person, using the unique patented leg locking mechanism.
    기술 사양
    • 특징 참조quicklytable-flexible-tleg-h720-140x500
    • 제품군Tables and Trolleys
    • 제품분류Quickly
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-10-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)720
    • 너비(mm)1400
    • 깊이(mm)500
    관련성
    • 주 재료라미네이트
    • 부 재료금속
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
    • IFC 분류가구
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText