제품 게시
Klemmschiene gerade fvz
Klemmschiene gerade fvz

    Klemmschiene gerade fvz

    Zum geraden Anschrauben. Inkl. 2 Spannschrauben M10.

    사양
    • Art.Nr302019
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge180 mm
      Breite40 mm
      Höhe42.5 mm
      Gewicht0.486 kg
    기술 사양
    • 특징 참조302019
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)42.5
    • 너비(mm)40
    • 깊이(mm)180
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    • 순 중량(Kg)0.486
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배

    지역 가용성

    유럽
    독일
    스위스
    오스트리아