제품 게시
Kunststoffträger
Kunststoffträger

    Kunststoffträger

    Platte aus Kunststoff zur Kennzeichnung von Tragsystemen.

    사양
    • Art.Nr302139
      ELDAS®-Nr127071016
      WerkstoffKunststoff
      Länge240 mm
      Breite60 mm
      Höhe1 mm
      Gewicht0.02 kg
    기술 사양
    • 특징 참조302139
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1
    • 너비(mm)60
    • 깊이(mm)240
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    • 순 중량(Kg)0.02
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배

    지역 가용성

    유럽
    독일
    스위스
    오스트리아