제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
lanz/products/c8429689-023f-4412-9255-669cc0e1b5c3
홈
카테고리
전기
분배
Halbnutenstein A4, 1.4404
사용 불가: 미국
lanz oensingen ag
팔로우
Halbnutenstein A4, 1.4404
Halbnutestein zur Verbindung von Multifix C-Profilen 25x50. Rostfreier Stahl.
다운로드
사양
사양
Art.Nr
302473
ELDAS®-Nr
-
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
31.5 mm
Breite
40 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
0.068 kg
기술 사양
기술 사양
특징 참조
302473
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2026-04-22
에디션 넘버
1
높이(mm)
20
너비(mm)
40
깊이(mm)
31.5
링크
링크
제품 URL
https://lanz-oens.ch/de/p/halbnutenstein-a4-302473
관련성
관련성
주 재료
스테인레스강
설계국가
스위스
제조국가
스위스
순 중량(Kg)
0.068
분류
분류
BIMobject 카테고리
전기 - 분배
지역 가용성
유럽
독일
스위스
오스트리아
비슷한 제품
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
다운로드
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
29
)
다운로드
Panduit
Wire Basket Cable Tray System
2.8
(
13
)
다운로드
nVent
CADDY WBT Performance Cable Tray Waterfall
다운로드
Atkore
Cush-A-Clamp® - 1/4" thru 6-1/8"
다운로드
Vertiv
Vertiv™ Liebert® EXL S1 UPS
다운로드