제품 게시
Innenverbinder-Garnitur 25 x 50 A4, 1.4404
Innenverbinder-Garnitur 25 x 50 A4, 1.4404

    Innenverbinder-Garnitur 25 x 50 A4, 1.4404

    Rechtwinklige Verschraubung von Multifix C-Profilen 25x50 bestehend aus Halbnutenstein, Schraube und U-Konterplatte. Rostfreier Stahl.

    사양
    • Art.Nr302477
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge58 mm
      Breite40 mm
      Höhe73 mm
      Gewicht0.19 kg
    기술 사양
    • 특징 참조302477
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)73
    • 너비(mm)40
    • 깊이(mm)58
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    • 순 중량(Kg)0.19
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배

    지역 가용성

    유럽
    독일
    스위스
    오스트리아