제품 게시
Erdungsklemme isolationsdurchdringend gvz
Erdungsklemme isolationsdurchdringend gvz

    Erdungsklemme isolationsdurchdringend gvz

    Isolationsdurchdringender Gitterbahn-Verbinder.

    사양
    • Art.Nr304600
      ELDAS®-Nr127099126
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge40 mm
      Breite20 mm
      Höhe29 mm
      Gewicht0.042 kg
    기술 사양
    • 특징 참조304600
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)29
    • 너비(mm)20
    • 깊이(mm)40
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    • 순 중량(Kg)0.042
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배

    지역 가용성

    유럽
    독일
    스위스
    오스트리아