제품 게시
Gitterbahn-Stossverbinder inkl. Schrauben A4, 1.4404
Gitterbahn-Stossverbinder inkl. Schrauben A4, 1.4404

    Gitterbahn-Stossverbinder inkl. Schrauben A4, 1.4404

    Stossverbinder zum geraden Verbinden von Gitterbahnen. Rostfreier Stahl.

    사양
    • Art.Nr304605
      ELDAS®-Nr127028036
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge66 mm
      Breite35 mm
      Höhe24 mm
      Gewicht0.061 kg
    기술 사양
    • 특징 참조304605
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)24
    • 너비(mm)35
    • 깊이(mm)66
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    • 순 중량(Kg)0.061
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배

    지역 가용성

    유럽
    독일
    스위스
    오스트리아