제품 게시
Gitterbahn-Eckverbinder inkl. Schrauben A4, 1.4404
Gitterbahn-Eckverbinder inkl. Schrauben A4, 1.4404

    Gitterbahn-Eckverbinder inkl. Schrauben A4, 1.4404

    Gitterverbinder mit Schraubengarnitur M6. Einsetzbar für Richtungsänderungen und Etagierungen sowie zur Montage gerade. Rostfreier Stahl.

    사양
    • Art.Nr304606
      ELDAS®-Nr127028046
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge21.5 mm
      Breite19 mm
      Höhe20 mm
      Gewicht0.021 kg
    기술 사양
    • 특징 참조304606
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)20
    • 너비(mm)19
    • 깊이(mm)21.5
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    • 순 중량(Kg)0.021
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배

    지역 가용성

    유럽
    독일
    스위스
    오스트리아