제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
lanz/products/f373bf32-55df-4a6c-8cb9-a8367f878a3c
홈
카테고리
전기
분배
Clip für Gitterbahnen schraubenlose Befestigung
사용 불가: 미국
lanz oensingen ag
팔로우
Clip für Gitterbahnen schraubenlose Befestigung
Steckbarer Clip zur Befestigung auf Auslegern.
다운로드
사양
사양
Art.Nr
304647
ELDAS®-Nr
127029016
Werkstoff
Stahl - DC01
Länge
48 mm
Breite
15 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
0.007 kg
기술 사양
기술 사양
특징 참조
304647
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2026-04-22
에디션 넘버
1
높이(mm)
20
너비(mm)
15
깊이(mm)
48
링크
링크
제품 URL
https://lanz-oens.ch/de/p/clip-fur-gitterbahnen-schraubenlose-befestigung-304647
관련성
관련성
주 재료
철
설계국가
스위스
제조국가
스위스
순 중량(Kg)
0.007
분류
분류
BIMobject 카테고리
전기 - 분배
지역 가용성
유럽
독일
스위스
오스트리아
비슷한 제품
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
다운로드
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
다운로드
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
다운로드
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
다운로드
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
다운로드
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
다운로드