제품 게시
Apparate-Montageplatte A4, 1.4404
Apparate-Montageplatte A4, 1.4404

    Apparate-Montageplatte A4, 1.4404

    Zur Montage von einem Apparat. Befestigung seitlich mit zwei Schraubengarnituren M6. Rostfreier Stahl.

    사양
    • Art.Nr306094
      ELDAS®-Nr127008816
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge125 mm
      Breite40 mm
      Höhe130 mm
      Gewicht0.147 kg
      Blechstärke1 mm
    기술 사양
    • 특징 참조306094
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)130
    • 너비(mm)40
    • 깊이(mm)125
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    • 순 중량(Kg)0.147
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배

    지역 가용성

    유럽
    독일
    스위스
    오스트리아