제품 게시
Ordnungs-Trennprofil 45 A4, 1.4404
Ordnungs-Trennprofil 45 A4, 1.4404

    Ordnungs-Trennprofil 45 A4, 1.4404

    Ordnungstrennung durchgehend. Rostfreier Stahl.

    사양
    • Art.Nr306097
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge3000 mm
      Breite31.5 mm
      Höhe45 mm
      Gewicht2.117 kg
      Blechstärke1 mm
    기술 사양
    • 특징 참조306097
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)45
    • 너비(mm)31.5
    • 깊이(mm)3000
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    • 순 중량(Kg)2.117
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배

    지역 가용성

    유럽
    독일
    스위스
    오스트리아