제품 게시
Kabelpritsche 200 x 60 A4, 1.4404
Kabelpritsche 200 x 60 A4, 1.4404

    Kabelpritsche 200 x 60 A4, 1.4404

    Kabelpritsche mit Seitenwandlochungen und C-Profil Sprossen. Ineinander stapelbar und platzsparend.

    Varianten

    • Kabelpritsche 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306447)
    • Kabelpritsche 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306446)
    사양
    • Art.Nr306445
      ELDAS®-Nr127000166
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge3000 mm
      Breite231 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht7.764 kg
      Blechstärke1.25 mm
      Sprossenabstand150 mm

      Varianten

      Kabelpritsche 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306447 | ELDAS®-Nr: 127000186 | Breite: 431 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.465 kg

      Kabelpritsche 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306446 | ELDAS®-Nr: 127000176 | Breite: 331 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 8.615 kg

    기술 사양
    • 특징 참조306445
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)60
    • 너비(mm)231
    • 깊이(mm)3000
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    • 순 중량(Kg)7.764
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배

    지역 가용성

    유럽
    독일
    스위스
    오스트리아