제품 게시
Inbus-Schraube M10 x 25 A4, 1.4404
Inbus-Schraube M10 x 25 A4, 1.4404

    Inbus-Schraube M10 x 25 A4, 1.4404

    Inbusschraube M10. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Inbus-Schraube M10 x 45 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306611)
    사양
    • Art.Nr306610
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge35 mm
      Gewicht0.05 kg

      Varianten

      Inbus-Schraube M10 x 45 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306611 | Gewicht: 0.062 kg

    기술 사양
    • 특징 참조306610
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 깊이(mm)35
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    • 순 중량(Kg)0.05
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배

    지역 가용성

    유럽