제품 게시
Kabelordner ZMA
Kabelordner ZMA

    Kabelordner ZMA

    Zum Einschnappen in C-Kanal Deckel. Zum Halten der Kabel in der gewünschten Lage.

    사양
    • Art.Nr307129
      ELDAS®-Nr127018616
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge57.5 mm
      Breite25 mm
      Höhe18 mm
      Gewicht0.023 kg
    기술 사양
    • 특징 참조307129
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)18
    • 너비(mm)25
    • 깊이(mm)57.5
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    • 순 중량(Kg)0.023
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배

    지역 가용성

    유럽
    독일
    스위스
    오스트리아