제품 게시
Flachgitter Schaltschrank 200 x 1879
Flachgitter Schaltschrank 200 x 1879

    Flachgitter Schaltschrank 200 x 1879

    Varianten

    • Flachgitter Schaltschrank 300 x 1879 (Art.Nr: 307189)
    • Flachgitter Schaltschrank 400 x 1879 (Art.Nr: 307190)
    사양
    • Art.Nr307188
      WerkstoffStahl - S235JRC
      Länge1879 mm
      Breite311 mm
      Höhe25 mm
      Gewicht2.4 kg

      Varianten

      Flachgitter Schaltschrank 300 x 1879
      Art.Nr: 307189 | Breite: 411 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 3 kg

      Flachgitter Schaltschrank 400 x 1879
      Art.Nr: 307190 | Breite: 511 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 3.6 kg

    기술 사양
    • 특징 참조307188
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)25
    • 너비(mm)311
    • 깊이(mm)1879
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    • 순 중량(Kg)2.4
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배

    지역 가용성

    유럽
    독일
    스위스
    오스트리아