제품 게시
L-Kanal Schaltschrank 127 x 61 x 1804

L-Kanal Schaltschrank 127 x 61 x 1804

사양
  • Art.Nr307217
    WerkstoffStahl - S235JRC
    Länge1804 mm
    Breite40 mm
    Höhe77 mm
    Gewicht1.4 kg
기술 사양
  • 특징 참조307217
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-04-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)77
  • 너비(mm)40
  • 깊이(mm)1804
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스위스
  • 순 중량(Kg)1.4
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - 분배

지역 가용성

유럽
독일
스위스
오스트리아