제품 게시
Vertikalbogen aussen 90° 200 x 60

Vertikalbogen aussen 90° 200 x 60

Varianten

  • Vertikalbogen aussen 90° 300 x 60 (Art.Nr: 307270)
사양
  • Art.Nr307269
    WerkstoffStahl - S235JRC
    Länge298.5 mm
    Breite298.5 mm
    Höhe71.5 mm
    Gewicht0.539 kg

    Varianten

    Vertikalbogen aussen 90° 300 x 60
    Art.Nr: 307270 | Breite: 298.5 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 0.717 kg

기술 사양
  • 특징 참조307269
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-04-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)71.5
  • 너비(mm)298.5
  • 깊이(mm)298.5
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스위스
  • 순 중량(Kg)0.539
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - 분배

지역 가용성

유럽