제품 게시
C-Kanal Deckel 50 L = 1000 in RAL 9010
C-Kanal Deckel 50 L = 1000 in RAL 9010

    C-Kanal Deckel 50 L = 1000 in RAL 9010

    Deckel zur schraubenlosen Befestigung auf den C-Kanal Kabelhalter. Stahl beschichtet. Reinweiss RAL 9010.

    Varianten

    • C-Kanal Deckel 50 L = 2000 in RAL 9010 (Art.Nr: 307371)
    사양
    • Art.Nr307370
      ELDAS®-Nr127070016
      WerkstoffStahl - S235JRC
      Länge1000 mm
      Breite62.5 mm
      Höhe16.5 mm
      Gewicht0.347 kg

      Varianten

      C-Kanal Deckel 50 L = 2000 in RAL 9010
      Art.Nr: 307371 | ELDAS®-Nr: 127070026 | Breite: 62.5 mm | Höhe: 16.5 mm | Gewicht: 0.694 kg

    기술 사양
    • 특징 참조307370
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)16.5
    • 너비(mm)62.5
    • 깊이(mm)1000
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    • 순 중량(Kg)0.347
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배

    지역 가용성

    유럽