제품 게시
Hochkant-Abdeckung in RAL 9010
Hochkant-Abdeckung in RAL 9010

    Hochkant-Abdeckung in RAL 9010

    Deckel zu C-Kanal Hochkantwinkel 90°. Stahl beschichtet.

    사양
    • Art.Nr307375
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge100.5 mm
      Breite64 mm
      Höhe100.5 mm
      Gewicht0.061 kg
    기술 사양
    • 특징 참조307375
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)100.5
    • 너비(mm)64
    • 깊이(mm)100.5
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    • 순 중량(Kg)0.061
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배

    지역 가용성

    유럽
    독일
    스위스
    오스트리아