제품 게시
Stahl-Bügelklemme M10 x 95 A4, 1.4404
Stahl-Bügelklemme M10 x 95 A4, 1.4404

    Stahl-Bügelklemme M10 x 95 A4, 1.4404

    Zur Montage von Multifix und U-Profilen. Spannbereich 25-50mm. Rostfreier Stahl.

    사양
    • Art.Nr307651
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge101 mm
      Breite57 mm
      Höhe115 mm
      Gewicht0.427 kg
    기술 사양
    • 특징 참조307651
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)115
    • 너비(mm)57
    • 깊이(mm)101
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    • 순 중량(Kg)0.427
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배

    지역 가용성

    유럽
    독일
    스위스
    오스트리아