제품 게시
Winkel 90° NW 100 x 110 ZMA
Winkel 90° NW 100 x 110 ZMA

    Winkel 90° NW 100 x 110 ZMA

    Gelocht und stapelbar mit beidseitiger Kabelschutzschwelle.

    Varianten

    • Winkel 90° NW 600 x 110 ZMA (Art.Nr: 307705)
    • Winkel 90° NW 500 x 110 ZMA (Art.Nr: 307704)
    • Winkel 90° NW 400 x 110 ZMA (Art.Nr: 307703)
    • Winkel 90° NW 300 x 110 ZMA (Art.Nr: 307702)
    • Winkel 90° NW 200 x 110 ZMA (Art.Nr: 307701)
    사양
    • Art.Nr307700
      ELDAS®-Nr127014306
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge380.5 mm
      Breite198 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht0.953 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Winkel 90° NW 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307705 | ELDAS®-Nr: 127014356 | Breite: 788.5 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 6.673 kg

      Winkel 90° NW 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307704 | ELDAS®-Nr: 127014346 | Breite: 678.5 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 5.351 kg

      Winkel 90° NW 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307703 | ELDAS®-Nr: 127014336 | Breite: 568.5 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 4.19 kg

      Winkel 90° NW 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307702 | ELDAS®-Nr: 127014326 | Breite: 462.5 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 3.169 kg

      Winkel 90° NW 200 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307701 | ELDAS®-Nr: 127014316 | Breite: 320 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.587 kg

    기술 사양
    • 특징 참조307700
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)110
    • 너비(mm)198
    • 깊이(mm)380.5
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    • 순 중량(Kg)0.953
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배

    지역 가용성

    유럽