제품 게시
Schraubengarnitur M10 x 25 mm gvz
Schraubengarnitur M10 x 25 mm gvz

    Schraubengarnitur M10 x 25 mm gvz

    Schraubengarnitur M10. Verdrehsicher.

    사양
    • Art.Nr307740
      ELDAS®-Nr127090026
      WerkstoffStahl - 4.8
      Länge24 mm
      Breite24 mm
      Höhe30.5 mm
      Gewicht0.043 kg
    기술 사양
    • 특징 참조307740
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)30.5
    • 너비(mm)24
    • 깊이(mm)24
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    • 순 중량(Kg)0.043
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배

    지역 가용성

    유럽